XS2FM4
Cordons de connecteur M12
You are currently viewing the E2EQ NEXT page.
La série de capteurs de proximité E2EQ NEXT à 3 fils c.c. résistants aux projections de soudure offre des distances de détection de dernière génération qui réduisent considérablement le contact avec la cible, résolvent les applications à taille limitée avec des capteurs de format plus petit, résistent à l'huile et fournissent une surveillance de l'état en temps réel avec IO-Link dans les applications de soudage.
Conformes à la norme IP67G pour résister aux environnements difficiles avec huile de coupe
Réduisent les temps d'arrêt associés au remplacement des capteurs endommagés
Améliorent la flexibilité de la conception de montage en permettant aux utilisateurs d'installer des capteurs de format plus petit
Caractéristiques :
Cordons de connecteur M12
Borniers de rail DIN avec bornes à vis
La connectivité sécurisée et transparente avec les opérations industrielles permet l’accès à distance aux automates programmables et à d’autres appareils programmables ou configurables.
Câblage simple des capteurs, des interrupteurs de fin de course et des actionneurs